Publier vos produits
Snow/Ice Sensor, In-slab, 65 FT (20 m) Wire - 090
Watts

Snow/Ice Sensor, In-slab, 65 FT (20 m) Wire - 090

Traduit par Google,

Le capteur de neige/glace 090 est un capteur au sol utilisé avec les commandes de fonte de neige tekmar pour détecter automatiquement la neige ou la glace sur une allée ou un trottoir. Le 090 a 65 pieds (20 m) de fil. Ce produit peut être utilisé dans des applications allant des allées résidentielles aux façades de bâtiments commerciaux telles que les entrées d'accès d'urgence. Ce capteur permet aux commandes de fonte de neige tekmar de faire fonctionner automatiquement le système de fonte de neige/glace uniquement en présence de neige ou de glace, tout en fournissant également un retour de température de la dalle au contrôle.

Fonctionnalités

  • Détection de la température de la dalle
  • Long fil inclus donc dans l'épissage sur le terrain n'est pas nécessaire
  • Conçu pour une longue durée de vie dans les installations d'allée et de passerelle
  • Détection automatique de neige/verglas
Spécification
  • Literature: 090_D, 090_C
    Packaged weight: 4.4 lb (2000 g)
    Dimensions: 1-3/4" H x 3-7/16" OD (45 mm H x 87 mm OD)
    Sensor material: Silicon brass
    Cable Material: 65 ft. (20 m) 5 conductor stranded wire with polyethylene jacket
    Approvals: CSA C US with tekmar Snow Melting Controls
    Operating range: -30 to 170°F (-34 to 77°C)
    Load rating: 15,000 lb (66,723 N) distributed load, non-impact, installed in concrete according to the manual
    Included: 4 #4-40, 7/16" machined, stainless steel screws 4 #6-32, 3/8" flathead, slotted, stainless steel screws
    Warranty: Limited 3 Year (See 090_D for full warranty)
Spécifications techniques
  • Réference unique.tekmar-090
  • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
  • Groupe de produitsControls > Snow Melting Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_80_51
  • Description de l'Uniclass 2015Measuring and metering products
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Numéro OmniClass23-27 11 15
  • Titre OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation