Publier vos produits
Boiler Control, Four tN4, BAS, Four Boiler, DHW and Setpoint - 284
Watts

Boiler Control, Four tN4, BAS, Four Boiler, DHW and Setpoint - 284

Traduit par Google,

Le Boiler Control 284 est conçu pour faire fonctionner jusqu'à quatre chaudières afin de maintenir avec précision une température d'eau cible. Le 284 fonctionne à la fois avec des chaudières à condensation et sans condensation qui sont modulantes, à un étage ou à deux étages pour fournir une solution de chaudière mixte flexible et économique avec de meilleures performances du système. La température de l'eau cible est basée sur la réinitialisation de la température extérieure ou sur un point de consigne fixe pour les applications de chauffage de locaux ou de processus. Les charges supplémentaires fournies par le 284 incluent l'eau chaude sanitaire et le chauffage à point de consigne fixe. La rotation de la durée de fonctionnement égale de la chaudière, le fonctionnement de la pompe primaire en veille et l'exercice de la pompe augmentent la fiabilité de l'installation de la chaudière. Le 284 communique avec un système d'automatisation du bâtiment (BAS) en utilisant BACnet® ou Modbus® pour une capacité de surveillance et de réglage à distance. Des thermostats tekmarNet® ou une passerelle tN4 485 peuvent être ajoutés pour optimiser les performances du système et fournir une capacité de surveillance à distance.

Fonctionnalités

  • Groupes de chaudières à condensation et sans condensation, modulantes, à une allure ou à deux allures
  • Réinitialisation de la température extérieure, horaires programmables
  • Communication BACnet® ou Modbus®, séquencement pompe primaire
  • Compatible tekmarNet® 4, contrôlez jusqu'à quatre chaudières
Spécification
  • Literature: 284_A, 284_B, 284_C, 284_D
    Control: Microprocessor control. This is not a safety (limit) control
    Packaged weight: 5.5 lb. (2490 g)
    Dimensions: 8-1/16" H x 11-1/8" W x 2-15/16" D (204 x 282 x 74 mm)
    Enclosure: Blue PC+ABS plastic with metal top and bottom conduit connection walls, NEMA type 1
    Approvals: CSA C US, meets class B: ICES & FCC Part 15, BTL Listed
    Ambient conditions: Indoor use only, 32 to 122°F (0 to 50°C), < 90% RH noncondensing
    Power supply: 115 V (ac) ±10%, 60 Hz, 18 VA
    Primary Pump relays: 230 V (ac) 10 A, 1/2 hp
    Boiler Pump / Valve & IDHW Pump relays: 230 V (ac) 5 A, 1/3 hp
    Boiler Stage, Auxiliary & Alert relays: 230 V (ac) 5 A, 1/6 hp
    Modulating outputs: 4 x 0-10 V (dc) 500 ohm minimum load impedance / 4-20 mA 1 kohm max load impedance
    Calls: 24 V (ac) or Short
    Sensors: NTC thermistor, 10 kohm @ 77°F (25°C ±0.2°C) ß=3892
    –Included: Outdoor Sensor 070 and 2 of Universal Sensor 082
    –Optional: tekmar type: 071, 078, 082
    Warranty: Limited 3 Year (See 284_D for full warranty)
Spécifications techniques
  • Réference unique.tekmar-284
  • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
  • Groupe de produitsControls > Multi-Staging
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_80_51
  • Description de l'Uniclass 2015Measuring and metering products
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Numéro OmniClass23-27 11 15
  • Titre OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation