Publier vos produits
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
    Watts

    Light Commercial RO System - LC-25

    Traduit par Google,

    Le système d'osmose inverse série LC-25 assure une filtration d'eau optimale pour une utilisation domestique ou commerciale légère, tout en consommant peu d'énergie. Ce système est disponible en deux modèles : l'un capable de traiter jusqu'à 200 gallons par jour, l'autre jusqu'à 300 gallons par jour. Monté sur un support mural compact, chaque modèle convient à diverses applications, notamment les chaudières anticalcaires, les humidificateurs, les douches à vapeur, les stérilisateurs, l'irrigation des serres, l'eau potable et de cuisson à domicile, ainsi que la protection des lave-vaisselle, des lave-linge, des machines à glaçons et des machines à café.

    Le système standard est équipé d'une pompe de surpression à haut débit, d'un boîtier de membrane en fibre de verre avec éléments filtrants à très faible consommation d'énergie, d'un préfiltre à sédiments, de préfiltres et postfiltres à bloc de charbon actif, d'une électrovanne d'isolement d'entrée, d'un pressostat haute pression pour le réservoir, de plusieurs manomètres (alimentation, préfiltre et perméat), d'un moniteur de TDS du perméat et d'une vanne de minuterie de rinçage automatique. Pour une plus grande flexibilité, le support mural peut être transformé en unité sur pied grâce à un pied de support optionnel.

    Spécification
    • Features

      • Ultra-low energy membrane in fiberglass membrane housing for superior permeate recovery
      • High-flow booster pump with blending valve to maintain optimal membrane operating pressure
      • Sediment prefilter and pre and post carbon block filtration for contaminant reduction
      • In-line TDS monitor for continuous permeate quality assurance
      • Automated flush valve to prolong membrane lifespan and reduce fouling risk
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Light-Commercial-RO-System-lc-25
    • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Groupe de produitsFiltration Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_60_45
    • Description de l'Uniclass 2015Water filtration and treatment products
    • Numéro OmniClass23-39 41 11
    • Titre OmniClassFiltration Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit