L'ensemble de pompe de surpression verticale à plusieurs étages RWP-2-SVM Simplex fournit le débit et la pression d'eau dans les systèmes de collecte d'eau de pluie commerciaux RainCycle. Évalué pour des débits allant jusqu'à 80 GPM et 125 psi, cet ensemble comprend une pompe verticale à plusieurs étages Goulds e-SV pour maximiser l'efficacité énergétique, la durée de vie et réduire la maintenance.
L'ensemble est pré-raccordé sur une base en acier inoxydable pour une installation rapide et comprend un clapet anti-retour, des soupapes de surpression de sécurité, des vannes d'isolement et des manomètres. Un variateur de vitesse avec un capteur de pression 4-20mA est inclus lorsqu'il est commandé avec une station de contrôle des eaux pluviales utilisant un panneau de commande CR, VP ou VC. Le variateur de vitesse doit être installé sur le patin de la station de contrôle des eaux pluviales pour faciliter l'installation, l'exploitation et la maintenance du système.
* Les pompes Simplex sont recommandées pour les systèmes RainCycle avec vannes de régulation d'alimentation en eau secondaire dans les configurations de dérivation directe uniquement.
Fonctionnalités
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |