Le groupe de pompes de surpression duplex à plusieurs étages RWP-3-DVM fournit le débit et la pression de l'eau de pluie dans les systèmes de collecte d'eau de pluie commerciaux RainCycle. Évalué pour des débits allant jusqu'à 150 GPM et 125 psi, cet ensemble comprend des pompes verticales à plusieurs étages Goulds e-SV pour maximiser l'efficacité énergétique, la durée de vie et réduire la maintenance.
L'ensemble est pré-raccordé sur une base en acier inoxydable pour une installation rapide et comprend des clapets anti-retour, des soupapes de surpression de sécurité, des vannes d'isolement et des manomètres. Les entraînements à vitesse variable avec un capteur de pression 4-20 mA sont inclus lorsqu'ils sont commandés avec une station de contrôle des eaux pluviales utilisant un panneau de commande CR, VP ou VC. Le variateur de vitesse doit être installé sur le patin de la station de contrôle des eaux pluviales pour faciliter l'installation, l'exploitation et la maintenance du système.
Fonctionnalités
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |