Publier vos produits
TriCore™ Composite Closet Carrier Vertical Fitting - PC-101-V
Watts

TriCore™ Composite Closet Carrier Vertical Fitting - PC-101-V

Traduit par Google,

Le caisson de toilettes composite TriCore™ de Watts PC-101-V est équipé d'un raccord vertical universel en ABS (gauche ou droite), d'une bonde sans emboîtement de 3 ou 4 pouces et d'un raccord de ventilation sans emboîtement de 2 pouces, d'un mamelon en ABS breveté avec joint torique, de plaques frontales droites ou décalées et de pieds en ABS brevetés avec marquages ​​de hauteur standard et conforme aux normes ADA. Il comprend également des cales en acier inoxydable de 6,35 mm (1/4 pouce) pour un réglage précis, un bouchon de test intégré, un joint de cuvette en néoprène et une visserie plaquée avec écrous chromés. Ce caisson est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M (charge statique jusqu'à 227 kg) et aux exigences relatives au dégazage de l'E84.

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.TriCore-Composite-Closet-Carrier-Vertical-Fitting-pc-101-v
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFixture Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis