Modèles sans plomb* disponibles
La description:
Les crépines en fonte, à brides, en étoile de la série 77F-DI-125 sont dotées d'un corps en fonte en étoile de classe B avec des raccords à bride de classe 125, un bouchon de purge en fonte, un écran en acier inoxydable, un capuchon de retenue en fer boulonné et taraudé avec joint en graphite et bouchon de purge en fer. Pression maximale (sans choc) : 200 psi (13,8 bar) à 210 °F (99 °C) WOG, 125 psi (8,6 bar) à 353 °F (178 °C) WSP. 14 et 16 po évalués à 150 psi (10,3 bar) à 150 °F ; (66°C).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |