Publier vos produits
Backwater Valve with Access Cover - BV-230-R
Watts

Backwater Valve with Access Cover - BV-230-R

Traduit par Google,

Clapet anti-retour en fonte revêtue d'époxy Watts Drainage Products BV-230-R avec couvercle à joint d'étanchéité et siège et clapet amovibles en bronze. Corps et collier réglables en fonte avec couvercle d'accès en nickel bronze (standard). L'extension de tuyau de sol doit être fournie par l'entrepreneur.

Spécification
  • Features

    • Soil pipe extension not included
    • Epoxy coated cast iron backwater valve with gasketed cover
    • Available in three pipe sizes
    • Adjustable cast iron body and collar

    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Spécifications techniques
  • Réference unique.bv-230-r-backwater-valve-with-access-cover
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Specialties
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis