Le système anticalcaire résidentiel OneFlow® pour chauffe-eau sans réservoir, modèle OFTWH-R, offre une protection contre la formation de tartre sur les surfaces de plomberie internes et externes. Il s'agit d'un système à cartouche unique qui doit être installé sur une conduite d'eau froide avant un appareil de chauffage d'eau unique (chauffe-eau sans réservoir). La taille de la connexion est de 3/4 pouce (20 mm) FNPT. Débit jusqu'à 6 GPM (22,71 lpm).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |