Le modèle 2411 de Wayne Dalton est une porte sectionnelle en acier robuste et esthétique, idéale pour les applications commerciales de taille moyenne. Disponible en plusieurs dimensions, elle s'adapte à la plupart des ouvertures. Son revêtement extérieur gaufré, avec une finition stucco, lui confère une allure élégante. Les montants verticaux en forme de C à l'intérieur de la porte renforcent sa structure et permettent une fixation rapide et sécurisée des charnières. Enfin, les montants d'extrémité enveloppent l'extérieur de chaque section, protégeant ainsi sa face de l'usure due aux chambranles.
Le modèle 2411 possède une structure extérieure nervurée composée de deux nervures profondes et de quatre nervures superficielles par section, ce qui le rend idéal pour un usage modéré. La partie inférieure est munie d'un joint d'étanchéité en vinyle en forme d'ampoule, maintenu par un cadre de retenue en acier galvanisé à chaud et profilé à froid. L'isolation optionnelle est constituée de polystyrène expansé de 33 mm (1-5/16 po) offrant une valeur R* jusqu'à 7,64.
*Wyne Dalton utilise une valeur R calculée pour les sections de porte isolées.
Les objets BIM sont fournis à titre indicatif et ne doivent pas être utilisés pour obtenir des informations précises sur la construction. Veuillez contacter un concessionnaire Wayne Dalton lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |