Publier vos produits
Sectional Steel Doors Model 220

Sectional Steel Doors Model 220

Traduit par Google,

La porte sectionnelle commerciale en acier modèle 220 de Wayne Dalton présente une excellente résistance avec une résistance élevée aux chocs et est disponible dans une large gamme de tailles standard. Disponible avec un revêtement extérieur en acier galvanisé par immersion à chaud de calibre 20, nervuré ou affleurant, cette porte est disponible dans des tailles allant jusqu'à 480 pieds carrés.

Notre porte basculante sectionnelle en acier modèle 220 offre une résistance élevée aux chocs et une résistance industrielle. Le modèle 220 utilise des montants centraux en forme de C de calibre 20 et des montants d'extrémité de calibre 16 qui sont formés d'acier galvanisé avec des trous extrudés pré-localisés pour une fixation rapide des charnières. Une gamme d’options de légèreté et d’isolation est également disponible. L'isolation optionnelle se compose de polystyrène expansé de 1-5/16" qui offre une valeur R* allant jusqu'à 7,64 et une valeur U aussi basse que 0,13.

*Wayne Dalton utilise une valeur R calculée pour la section de porte pour les portes isolées.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 30’2”
    • Max Height: 22’1”
    • 20-gauge exterior steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Shiplap joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
Spécifications techniques
  • Réference unique.sectional-steel-door-220
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsSectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors