Les grilles roulantes Wayne Dalton offrent sécurité, visibilité et ventilation dans un certain nombre de modèles et de finitions pour les applications commerciales, industrielles, de vente au détail et institutionnelles. Les boulons coulissants ou les chaînes cadenassables sont livrés en standard en fonction de la sélection de l'opération. Des options de verrouillage supplémentaires sont disponibles, notamment des serrures à cylindre et des boutons rotatifs. Ces grilles roulantes offrent également une option de sortie de secours comme élément de sécurité supplémentaire.
Les grilles roulantes modèle 600 sont construites avec des maillons verticaux en aluminium et des tiges d'acier horizontales avec des tubes d'espacement et des maillons d'extrémité qui garantissent que la grille ne peut pas être retirée des guides. La construction en tige est livrée en standard en acier creux ; cependant, des tiges solides en acier galvanisé, en aluminium ou en acier inoxydable sont également disponibles. La barre inférieure est une extrusion tubulaire en aluminium, offrant stabilité et résistance à la conception de la grille. L'ensemble de contrepoids se compose d'un barillet à ressort qui sert de poutre porteuse. Il enveloppe le mécanisme de contrepoids et constitue l’axe autour duquel le rideau s’enroule. (La déflexion est limitée à 0,033" par pied linéaire de portée.)
Nous proposons des options pour s'adapter à des applications spéciales, notamment des barres inférieures inclinées, des barres inférieures découpées en bordure et des supports de porte combinés. Environ 200 couleurs de revêtement en poudre RAL sont disponibles pour le modèle 600.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |