Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Contemporary Collection: Bi-Fold Door

Contemporary Collection: Bi-Fold Door

Traduit par Google,

Il n'y a pas de façon plus élégante de relier les espaces intérieurs et extérieurs. Avec nos portes pliantes magnifiquement élancées, vous disposez d'options flexibles pour concevoir et créer des espaces de vie agrandis avec une touche inspirée.

  • Style : Les montants étroits de 3 ¼ po améliorent et maximisent la vue en offrant un verre plus exposé.
  • Configuration : Les murs de verre pliants dramatiques vont de 2 à 8 panneaux et peuvent accueillir des ouvertures de plus de 24' x 10'.
  • Faible entretien : durables et nécessitant peu d'entretien, les extérieurs en aluminium extrudé résistent aux éléments les plus durs, résistant aux bosses, aux chocs et aux rayures avec une composition résistante à la pourriture.
  • Fonctionnement : Les panneaux à charnières se replient en accordéon vers l'extérieur le long d'un rail fixe.
  • Matériaux : le système de boulons de verrouillage dissimulés libère les boulons de verrouillage tout en fournissant une poignée pour faciliter l'utilisation lors de l'ouverture des panneaux.
  • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
Spécification
  • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.ContemporaryBiFoldDoor
  • Famille de CollectionsContemporary Collection
  • CollectionWeather Shield Contemporary Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCWooden doors
  • Code UNSPSC30171504
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
  • Titre OmniClassFolding Wood Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 15 27
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis