Publier vos produits
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door

    Premium Series: Sliding Patio Door

    Traduit par Google,

    Nos portes-fenêtres coulissantes vous permettent d'ouvrir sans effort votre maison sur un balcon, un patio, une terrasse de piscine ou un jardin. Ces panneaux de qualité architecturale vous offrent une myriade de choix de finitions extérieures et intérieures pour obtenir le look parfait pour votre maison et faire entrer l'extérieur.

    • Style : Portes disponibles avec deux hauteurs de rail distinctes : le rail français classique plus épais pour un look traditionnel ou le rail étroit contemporain pour une esthétique plus moderne.
    • Configuration : Choisissez des unités de 2, 3 ou 4 largeurs pour accueillir des ouvertures aussi larges que 15'-10".
    • Faible entretien : l'extérieur du revêtement n'a jamais besoin d'être peint et ne pourrit pas et ne se décompose pas.
    • Fonctionnement : Les panneaux de porte coulissent le long d'un rail fixe, permettant des largeurs d'ouverture variables.
    • Matériaux : Les seuils de porte patio sont conçus avec des matériaux autres que le bois pour une résistance supérieure aux températures extrêmes et à l'humidité.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PremiumSeriesSlidingPatioDoor
    • Famille de produitsPremium Series
    • Groupe de produitsWeather Shield Premium Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCRolling doors
    • Code UNSPSC30171503
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15 25
    • Titre OmniClassSliding Wood Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors