Publier vos produits
Premium Coastal: Hinged Patio Door
Premium Coastal: Hinged Patio Door
Premium Coastal: Hinged Patio Door
Premium Coastal: Hinged Patio Door

    Premium Coastal: Hinged Patio Door

    Traduit par Google,

    Notre porte patio à charnière est la transition idéale entre la beauté extérieure et la beauté intérieure. Ouvrez-le et laissez la lumière du jour et l'air frais circuler librement. Fermez-le et profitez de l'apparence épurée et des lignes épurées d'un classique architectural intemporel.

    • Style : Chaque panneau de porte-fenêtre est fabriqué avec du bois de placage stratifié (LVL) structurellement solide. Des chevilles en bois solides et robustes de 3/4 po relient les panneaux.
    • Configuration : Choisissez des portes à un seul panneau, 2 largeurs ou 3 largeurs (charnière centrale uniquement), ou des unités fixes/actives à 2 côtés.
    • Faible entretien : l'extérieur du revêtement n'a jamais besoin d'être peint et ne pourrit pas et ne se décompose pas.
    • Opération : Disponible dans une grande variété de styles et d'opérations. Les options de portes battantes vers l'intérieur et vers l'extérieur peuvent s'adapter à l'agencement des pièces. Les portes à panneaux surélevés, les conceptions de tonnelles et les panneaux à sourcils ou à rayon complet offrent des choix infinis pour presque tous les styles architecturaux.
    • Matériaux : les portes-fenêtres offrent un tampon parfait contre le climat côtier extérieur. Chaque composant a été revu pour s'assurer que la pluie et l'eau restent à l'extérieur, sans même franchir le seuil.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PremiumCoastalHingedPatioDoor
    • Famille de produitsPremium Coastal
    • Groupe de produitsWeather Shield Premium Coastal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCWooden doors
    • Code UNSPSC30171504
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15 15
    • Titre OmniClassClad Wood Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors