Publier vos produits
Premium Series: Hinged Patio Door
Premium Series: Hinged Patio Door
Premium Series: Hinged Patio Door
Premium Series: Hinged Patio Door

    Premium Series: Hinged Patio Door

    3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Ouvrez votre maison au grand air et laissez-vous emporter par notre porte patio à charnières de la série Premium. Avec son style traditionnel et son fonctionnement à portes françaises, il embellit les entrées avec une grâce architecturale intemporelle. La lumière du jour et l'air frais circulent librement dans n'importe quel espace tandis que les combinaisons infinies de design de la porte permettent à votre maison de briller de manière unique parmi la foule.

    • Style : Chaque panneau de porte patio est fabriqué avec du bois de placage stratifié (LVL) structurellement solide. Des chevilles en bois solides et robustes de 3/4 po relient les panneaux.
    • Configuration : Choisissez des portes à un seul panneau, 2 largeurs ou 3 largeurs (charnière centrale uniquement), ou des unités fixes/actives à 2 côtés.
    • Faible entretien : l'extérieur du revêtement n'a jamais besoin d'être peint et ne pourrit pas et ne se décompose pas.
    • Opération : Disponible dans une grande variété de styles et d'opérations. Les options de portes battantes vers l'intérieur et vers l'extérieur peuvent s'adapter à l'agencement des pièces. Les portes à panneaux surélevés, les conceptions de tonnelles et les panneaux à sourcils ou à rayon complet offrent des choix infinis pour presque tous les styles architecturaux.
    • Matériaux : Disponible dans le panneau standard de 1-3/4" d'épaisseur ou la porte améliorée et robuste de 2-1/4" d'épaisseur.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PremiumSeriesHingedPatioDoor
    • Famille de produitsPremium Series
    • Groupe de produitsWeather Shield Premium Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCWooden doors
    • Code UNSPSC30171504
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15 15
    • Titre OmniClassClad Wood Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors