Publier vos produits
VUE 90 Degree Corner Window

VUE 90 Degree Corner Window

Traduit par Google,

Ajoutez du drame aux coins de la conception de votre maison en les ouvrant à plus de verre. Nos fenêtres d'angle à 90° sont conçues pour vous offrir plus de visibilité et moins de distraction.

Style : L'apparence mince maximise le verre exposé et l'admission de la lumière naturelle.

Configuration : 144 tailles standard plus des capacités personnalisées.

Peu d'entretien : l'extérieur recouvert d'aluminium n'a jamais besoin d'être peint et ne pourrit pas et ne se décompose pas.

Matériaux : La rupture de pont thermique en polyamide minimise le transfert de température à travers le cadre.

Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.








Mots clés : Fenêtres d'angle, Fenêtre d'angle, Fenêtre forte, Fenêtre fixe, Fenêtre contemporaine, Fenêtres Kolbe, Fenêtres Pella, Fenêtres Lincoln, Fenêtres, Fenêtre en verre, Grande fenêtre

Spécification
  • For specs about the product please visit the product page on the website.  Links in the Links Tab.  

    Or contact manufacturer to setup tech call with specific questions.  Happy to assist or send emails.

Spécifications techniques
  • Réference unique.VUECornerWindow
  • Famille de produitsVUE Collection
  • Groupe de produitsWeather Shield VUE Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres d'angle
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC000701
  • Nom ETIMWindow opener
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 11 11
  • Titre OmniClassWindow Sections
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows