Publier vos produits
wedi Curb Full Foam LEAN US

wedi Curb Full Foam LEAN US

Traduit par Google,

Les bordures wedi sont disponibles en plusieurs options pour les conceptions d'entrées de douche où des transitions sont nécessaires, et peuvent être installées avec les receveurs de douche wedi Fundo, ainsi qu'avec les systèmes de lit de mortier conventionnels. Étanches et polyvalentes, les costières wedi peuvent être carrelées avant l'installation des portes vitrées, panneaux ou briques de verre. La colle époxy est recommandée au lieu des fixations à vis lors de l'installation des rails de porte de douche. Les options de bordure solide sont légèrement inclinées sur la surface supérieure afin que l'eau retourne dans la douche. Les bordures solides supportent un poids allant jusqu'à 280 lb/pi. une fois carrelé

Spécification
  • ApplicationShowers or wet rooms, areas with private and commercial use indoors, with direct contact with process and cleaning water
    FormCurb
    Integral Accessoriesn/a
    Materials Framen/a
    Materials SeatA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass, fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-58 / +175° F
    Tensile Strength65 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.wedi-curb-full-foam-lean-us
  • Famille de produitsWedi US
  • Groupe de produitsShower Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé