Publier vos produits
wedi I-Board Plus
wedi I-Board Plus

    wedi I-Board Plus

    Traduit par Google,

    Bardage préfabriqué pour les installations murales avant wedi I-Board Plus est une âme en mousse rigide de polystyrène extrudé étanche avec un revêtement en ciment spécial, résistant et renforcé de fibres de verre

    Spécification
    • CompressiveStrength0.08 N/mm²
      Density32 kg/m³
      EdgesSquare
      Face Size1200 x 1250 mm
      FacingResistant and glass fibre reinforced cement coating
      Operating Temperature Range-50°C / +75°C
      Recycled Contentn/a
      Shear Modulus Value7 N/mm²
      Tensile Strength0.45 N/mm²
      Thermal Conductivity0.036 W/mK
      Water Absorption≤1.5 Vol.-%
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wedi-i-board-plus
    • Famille de produitsWedi US
    • Groupe de produitsShower Products
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé