Publier vos produits
wedi Fundo Riolito neo, floor base, with channel drain US

wedi Fundo Riolito neo, floor base, with channel drain US

Traduit par Google,

wedi Fundo Riolito est un receveur de douche de plain-pied avec écoulement en canal. Il permet à l'eau de la douche de s'écouler sur le côté dans une ligne étroite. La pente requise est déjà intégrée dans les éléments de plancher.

Les unités de sol à carreler ne sont pas seulement très pratiques et fiables, elles ont ouvert un tout nouveau monde de possibilités de conception pour les pièces humides et les salles de bains.

  • Sécurité grâce à une pente uniforme prédéfinie
  • L'ensemble du système est 100% étanche
  • Travail simple et sûr - testé par des professionnels
Spécification
  • ApplicationShowers or wet rooms, areas with private and commercial use indoors, with direct contact with process and cleaning water
    FormShower trays
    Integral Accessoriesn/a
    Materials BodyA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-58 / +175° F
    Thermal Conductivity0.23 Bbtu in/hr F
Spécifications techniques
  • Réference unique.wedi-fundo-riolito-neo-floor-base-channel-drain-us
  • Famille de produitsWedi US
  • Groupe de produitsShower Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé