Publier vos produits
Evergreen® Pro Gas Boiler
Evergreen® Pro Gas Boiler

    Evergreen® Pro Gas Boiler

    Traduit par Google,

    La chaudière Evergreen® Pro assure un confort optimal dans toute votre habitation, et ce, durablement. Idéale pour les applications résidentielles ou les petits commerces, elle convient aux installations individuelles ou collectives grâce à sa fonction ZoneStacking qui permet de programmer jusqu'à 24 zones. Elle réunit tous les atouts d'un chauffage performant : fonctionnement silencieux, design élégant, options de pose au sol ou murale, respect de l'environnement, confort thermique et économies d'énergie optimales.

    Caractéristiques:

    • Dimensionnement flexible : Disponible en 5 tailles (110, 155, 220, 299, 399 MBH) ; la conception compacte permet une installation au sol ou un montage mural en option pour les modèles 220–399 MBH.
    • Conception durable : échangeur de chaleur à tubes de feu en acier inoxydable avec base non métallique ; un design moderne et élégant qui ajoute une valeur esthétique.
    • Commande conviviale : configuration rapide avec 10 préréglages de système de chauffage et assistant de configuration pour les installations à chaudière unique ou multiple ; connectivité Modbus® au BMS.
    • Haute efficacité : 95 % AFUE (110–299 MBH) ; 96,5 % d'efficacité de combustion (399 MBH) ; SmartSequencing maximise l'énergie sur plusieurs chaudières.
    • Chauffage polyvalent : assure un confort constant dans toute la maison ; la technologie ZoneStacking prend en charge jusqu’à 24 zones programmables dans les systèmes à chaudières multiples.
    • Garantie prolongée : Garantie prolongée de 5 ans sur les pièces de rechange avec enregistrement dans les 90 jours suivant l'installation (résidentiel seulement).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.evergreen-pro-gas-boiler
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsCommercial boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis