Publier vos produits
SVF Stainless Vertical Firetube (500–600 MBH)

SVF Stainless Vertical Firetube (500–600 MBH)

Traduit par Google,

La chaudière SVF simplifie la mise en service et l'installation, permettant des économies de temps, de main-d'œuvre et d'argent. Grâce à ses matériaux résistants à la corrosion et durables, la nouvelle chaudière verticale à tubes de fumée en acier inoxydable de Weil-McLain offre une protection optimale contre l'usure et une grande efficacité énergétique. Innovation majeure dans notre gamme de chaudières commerciales, elle répond à toutes les spécifications standard des appels d'offres pour les nouvelles constructions.

Caractéristiques:

  • Solutions That Matter™ : Chaudières à tubes de fumée en acier inoxydable de 500 et 600 MBH conçues pour les applications de chauffage commerciales légères et importantes.
  • Plus facile : Conception adaptée aux entrepreneurs avec roulettes intégrées, rampe de transport et adaptateurs de ventilation 3 en 1 pour une installation rapide.
  • Mieux : une efficacité inégalée sur le marché et de larges plages de réduction de puissance pour une consommation d’énergie et des coûts d’exploitation moindres.
  • Plus intelligent : écran tactile couleur Unity™ 2.0 et commandes Nuro pour des diagnostics et un dépannage améliorés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.svf-stainless-vertical-firetube-500-600-mbh
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsCommercial boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Tube Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Boilers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis