Publier vos produits
Ultra® Gas Boiler Series 4

Ultra® Gas Boiler Series 4

Traduit par Google,

La série Ultra® 4 est dotée d'un échangeur de chaleur de pointe avec un revêtement nanotechnologique qui fonctionne comme une « Ultra Armor », réduisant l'accumulation dans l'échangeur de chaleur tout en maintenant une efficacité élevée.

CARACTÉRISTIQUES:

  • Conception durable : échangeur de chaleur en aluminium moulé et brûleur en acier inoxydable de haute qualité pour un fonctionnement silencieux et fiable.
  • Haute efficacité : Jusqu'à 94 % d'efficacité AFUE selon le DOE.
  • Garantie prolongée : Garantie prolongée de 5 ans sur les pièces de rechange avec enregistrement de la chaudière (dans les 90 jours suivant l'installation, usage résidentiel uniquement).
  • Capteurs du système : Surveille les températures de la chaudière, du système et de l'extérieur.
  • Plusieurs chaudières : Permet de contrôler des chaudières ou des appareils de chauffage supplémentaires.
  • Gestion de la température : Prend en charge de 1 à 3 points de consigne pour une gestion mono- ou multizone.

Spécifications techniques
  • Réference unique.weil-mclain-003
  • Famille de produitsResidential Boilers
  • Groupe de produitsGas Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers