Publier vos produits
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1

    SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1

    Traduit par Google,

    La chaudière SVF™ simplifie la mise en service et l'installation, permettant des économies de temps, de main-d'œuvre et d'argent. Grâce à ses matériaux résistants à la corrosion et durables, la nouvelle chaudière verticale à tubes de fumée en acier inoxydable de Weil-McLain offre une protection optimale contre l'usure et une grande efficacité énergétique. Solution de pointe venant enrichir notre gamme de chaudières commerciales, elle répond à toutes les spécifications standard des appels d'offres pour les nouvelles constructions.

    Caractéristiques:

    • Haute efficacité : Rendement thermique de pointe jusqu'à 96,8 %.
    • Échangeur durable : Échangeur de chaleur vertical en acier inoxydable.
    • Dimensionnement flexible : Disponible en 4 tailles : 1500, 2000, 2500 et 3000 MBH.
    • Options de combustible : Chaudière à eau au gaz naturel ou au propane.
    • Haute pression : pression de service de 160 psi.
    • Large plage de modulation : rapport de réduction jusqu’à 10:1.
    • Entretien facile : Bac à condensats en acier inoxydable remplaçable et facile d'accès.
    • Installation facile : Roulettes intégrées et pieds de nivellement pour une installation simplifiée par les entrepreneurs.
    • Conception compacte : Configuration standard « adaptée aux portes ».
    • Dégagement nul : Installation côte à côte possible.
    • Accès rapide : Le couvercle à charnière permet un accès rapide au brûleur et aux tubes de combustion pour l'entretien.
    • Commandes intelligentes : Système de contrôle Unity™ avancé avec assistant de configuration intégré (compatible 70–3000 MBH).
    • Fiabilité éprouvée : Construction Weil-McLain robuste pour une performance durable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.svf-stainless-vertical-firetube-1500-3000-mbh-series-1
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsCommercial boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Tube Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis