Publier vos produits
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 2
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 2

    SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 2

    Traduit par Google,

    La chaudière SVF simplifie la mise en service et l'installation, permettant des économies de temps, de main-d'œuvre et d'argent. Grâce à ses matériaux résistants à la corrosion et durables, la nouvelle chaudière verticale à tubes de fumée en acier inoxydable de Weil-McLain offre une protection optimale contre l'usure et une grande efficacité énergétique. Innovation majeure dans notre gamme de chaudières commerciales, elle répond à toutes les spécifications standard des appels d'offres pour les nouvelles constructions.

    Caractéristiques:

    • Des solutions qui comptent : chaudières à tubes de fumée en acier inoxydable de 1500 et 3000 MBH pour les applications de chauffage commerciales légères et de grande envergure.
    • Plus facile : Conception adaptée aux entrepreneurs avec roulettes intégrées, rampe de transport et adaptateurs de ventilation 3 en 1 pour une installation rapide.
    • Mieux : une efficacité inégalée sur le marché et de larges plages de réduction de puissance pour une consommation d’énergie et des coûts d’exploitation moindres.
    • Plus intelligent : Grand écran tactile couleur pour des diagnostics, un dépannage et une surveillance à distance améliorés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.svf-stainless-vertical-firetube-1500-3000-mbh-series-2
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsCommercial boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Tube Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis