Publier vos produits
Wilo - Atmos TERA-SCH-HE Axially Split Case Pump

Wilo - Atmos TERA-SCH-HE Axially Split Case Pump

Traduit par Google,

Pompe à corps divisé axialement pour un fonctionnement fiable et un transport économe en énergie de grands débits via des réseaux de distribution étendus.

La pompe à corps de pompe Wilo-Atmos TERA-SCH-HE assure un approvisionnement en eau fiable 365 jours par an, avec des coûts d'exploitation réduits. Sa conception facile d'entretien et son rendement élevé sur toute la courbe caractéristique garantissent un fonctionnement à faible usure et économe en énergie, contribuant ainsi à un approvisionnement en eau constant.

Spécification
  • Your advantages

    • Reliable continuous duty for an efficient drinking water supply over extensive piping networks – can be tailored to suit your exact requirements
    • Reduced energy costs through high overall efficiency
    • Simplified and shorter alignment process thanks to tolerant coupling and motor adjusting device
    • Increased operational reliability thanks to quiet-running hydraulics with lower vibrations and reduced noise level
    • Reduced cavitation tendency through optimised NPSH-performances
    • Lower space requirements due to compact design
    • Also available as certified drinking water version – optionally with Ceram CT coating which is also approved for drinking water
    • Optionally with Ceram CT coating – for an efficiency increase of up to 3 %
    • Standard volume flow of up to 18,000 USgpm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Wilo-Atmos-TERA-SCH-HE-axially-split-case-pump
  • Famille de produitsWilo
  • Groupe de produitsWater Management
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps