Publier vos produits
Weil Pump - Series 2400 Single Seal Submersible Wastewater Pump

Weil Pump - Series 2400 Single Seal Submersible Wastewater Pump

Traduit par Google,

Pompe robuste pour applications commerciales et industrielles.

Pompez de l'eau claire et grise avec des solides jusqu'à 1/2 pouce de diamètre.

Spécification
  • Pump

    • Case - Cast Iron
    • Impeller - Cast Iron
    • Stainless Steel Hardware

    Motor

    Single Seal

    - Carbon against Ceramic

    Air-Filled Hermetically Sealed Shaft - Stainless Steel Series 300

    Motor Shell - Cast Iron

    Insulation - Class F

    Ball Bearings - 2 - Double Sealed

    Power Cable Length - 20 ft.

    Three-phase motor

    • 1750 RPM
    • 60 Hz, 115 or 208-230 volts
    • Automatic reset thermal and overload protection
Spécifications techniques
  • Réference unique.series-2400-single-seal-submersible-wastewater-pump
  • Famille de produitsWeil Pump
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-13
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes