Publier vos produits
Bench Bonum
Bench Bonum
Bench Bonum
Bench Bonum
    Weland AB

    Bench Bonum

    Traduit par Google,

    Banc Bonum est fabriqué à partir de caillebotis en acier galvanisé à chaud. Une conception robuste pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient pour les espaces publics, tels que les rues et les places, les parcs, les terrains de golf, les aires de pique-nique, les campings, les lieux de baignade, etc. ou pour un usage privé. La grille laisse passer la pluie et la neige, offrant un confort d'assise tout au long de l'année. Le meuble nécessite un minimum d'entretien. Il peut être complété par un éclairage LED, ce qui confère aux sièges un niveau de sécurité accru lorsqu'ils sont utilisés dans des endroits tels que les gares souterraines ou les parcs.

    Spécification
    • Dimensions: 1594x820x763 mm
      Weight: 46.1 kg
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bench_bonum
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)1594
    • Profondeur (mm)763
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)46.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
    • Description de l'Uniclass 2015External furniture systems
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires