Publier vos produits
AERO Compressor Pump

AERO Compressor Pump

Traduit par Google,

Aero est disponible dans une conception pour le montage sur des blocs de béton ou des plaques de base sur des dalles de béton.

La pompe est activée sur simple pression d'un bouton et un relais temporisé active le compresseur pendant 2 minutes. Cela signifie que la pompe est protégée contre les pannes en cas de défaillance d'un tuyau. La purge se produit automatiquement lorsque la pompe est activée. La pompe a un tuyau d'air renforcé et une poignée avec buse pour vélo et valve de voiture (BMX).

La pompe est disponible en couleur : RAL 9005 Gloss 30

Spécifications techniques
  • Réference unique.WAL_aero_compressor_pump
  • Famille de produitsBicycle parking
  • Groupe de produitsBicycle rack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
  • Classification IFCCompresseur
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps