Publier vos produits
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm

    Cat ladder with bracket set 300 mm

    4.7 sur 5 étoiles4.7(23 Avis)
    Traduit par Google,

    Les échelles pour chat Weland sont des échelles légères offrant une bonne stabilité. Les échelons sont profilés pour réduire le risque de glissement et sont emboutis à l'intérieur et à l'extérieur pour une double sécurité. La longueur des supports est déterminée par la distance entre le mur extérieur et le bord extérieur de la gouttière.

    Les échelles pour chats Weland sont utilisées à la fois dans la construction et dans l'industrie, les échelles pour chats installées en permanence sont utilisées pour permettre l'accès aux toits avec une différence de niveau allant jusqu'à 8 m. Peut être utilisé avec élément sandwich, béton de façades en bois.

    Les échelles peuvent être équipées de nombreux accessoires, souvent combinés avec d'autres produits de sécurité de toiture weland.
    Disponible avec prévention d'accès non autorisé grâce à une échelle lâche et un raccord de suspension.

    Tous les accessoires ne sont pas ajoutés au modèle Revit.

    Spécification
    • The ladder's stringers are in a roll-formed u-profile.
      Components made of galvanized steel.
      Width: 400 mm
      Max. distance between mounting points: 2500 mm
      Bracket length: 300 mm
      Approved in accordance with SS 831340 and SS-EN ISO 14122-4.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cat_ladder_300mm
    • Famille de produitsRoof Safety
    • Groupe de produitsLadders
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Numéro OmniClass23-17 23 15
    • Titre OmniClassLadders