Publier vos produits
Roof Ladder
Roof Ladder
Roof Ladder
Roof Ladder

    Roof Ladder

    Traduit par Google,

    Échelle légère offrant une bonne stabilité. Les échelons sont profilés pour offrir une protection antidérapante accrue et sont sertis à l'intérieur et à l'extérieur pour une double sécurité.

    Homologué pour sécuriser une ligne de vie.

    À des pentes de toit inférieures à 15 degrés, une passerelle de toit Weland peut être utilisée comme échelle dans le sens de la pente du toit.

    Spécification
    • Components made of galvanized steel.
      Width: 400 mm
      Fixing to roof at top and bottom, although max 5 meters between the fixing points.
      Spacers against roof with max 2 meter interval.
      Version in accordance with SS-EN 12951

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roof_ladder
    • Famille de produitsRoof Safety
    • Groupe de produitsLadders
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Numéro OmniClass23-17 23 15
    • Titre OmniClassLadders