Publier vos produits
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel

    Parallel system for solar panel

    4.3 sur 5 étoiles4.3(21 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système de fixation pour panneaux solaires de Weland Stål est personnalisé pour nos conditions nordiques et est calculé et testé pour résister à des conditions de vent et de neige difficiles. Les systèmes fonctionnent pour tous les types de toits et de cellules solaires, panneaux solaires et capteurs solaires.

    Le système contient peu de composants faciles à utiliser, ce qui rend votre assemblage rapide et efficace. Grâce à notre stock, nous livrons les produits en quelques jours directement sur le site d'installation.

    Les systèmes de fixation des panneaux solaires sont disponibles dans différents angles jusqu'à une inclinaison de 50 degrés par rapport au toit.

    Spécification
    • Components made of Magnelis, a C5M classified material.
      The panel is parallell to the roof.
      Interlinked system with fex fixing points.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solar_panel_parallel
    • Famille de produitsRoof Accessories
    • Groupe de produitsSolar Panel System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_78
    • Description de l'Uniclass 2015Solar module roof anchors
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Numéro OmniClass23-13 41 00
    • Titre OmniClassRoof Specialties and Accessories