Publier vos produits
Top Hung fully reversible window

Top Hung fully reversible window

Traduit par Google,
Fenêtre Top Hung entièrement réversible Une conception unique fabriquée avec des profilés en aluminium et du bois lamellé à haute densité, à croissance lente et sans nœuds, provenant de forêts durables. Avec un design élégant et une fonction moderne, il est facile de voir pourquoi c'est notre produit le plus populaire. La charnière réversible en saillie dissimulée permet au châssis d'être complètement inversé avec toute l'action à l'extérieur, de sorte que le fonctionnement du châssis ne soit jamais avec des rideaux, des stores ou des accessoires extérieurs. Fenêtres à soufflet réversibles aluminium/bois Produits 3 vitrages en épaisseur de verre 36 ou 48 mm. Valeur U entre 1,0 et 1,4 Classement au feu EI45 Insonorisation entre 32 dB et 48 dB Profondeur du cadre 100 mm ou 115 mm Poids de l'ouvrant jusqu'à 80 kg Fenêtre Top Hung entièrement réversible Un design unique fabriqué avec des profilés en aluminium et à haute densité, Bois lamellé à croissance lente, sans nœuds, issu de forêts durables. Avec un design élégant et une fonction moderne, il est facile de voir pourquoi c'est notre produit le plus populaire. La charnière réversible en saillie dissimulée permet au châssis d'être complètement inversé avec toute l'action à l'extérieur, de sorte que le fonctionnement du châssis ne soit jamais avec des rideaux, des stores ou des accessoires extérieurs. Fenêtres à soufflet réversibles aluminium/bois Produits 3 vitrages en épaisseur de verre 36 ou 48 mm. Valeur U entre 1,0 et 1,4 Classement au feu EI45 Insonorisation entre 32 dB et 48 dB Profondeur du cadre 100 mm ou 115 mm Poids de l'ouvrant jusqu'à 80 kg Secure by design est disponible
Spécifications techniques
  • Réference unique.TSG_180
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsOutward Opening
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-05
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Île de Man
Irlande
Islande
Norvège
Royaume-Uni
Suède
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit