Publier vos produits
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
    WESTGATE

    BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights

    Traduit par Google,
    BOL-505 - Bornes lumineuses rondes pour chemins

    Applications

    Les bornes sont conçues pour les allées piétonnes, les entrées, les voies d'accès et autres applications d'éclairage de petites surfaces où une faible hauteur de montage est souhaitable.

      Spécification
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 15W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 100LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Anchor bolt and accessories are NOT included - see the accessories
        • Operating Temperature: -40°F to 122°F
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • 7 Years Warranty
        • Multi CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1500LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle : 360°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Spécifications techniques
      • Réference unique.BOL-505-SERIES
      • Famille de produitsExterior Lighting
      • Groupe de produitsBollard Luminaires
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-09-11
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)25.59
      • Largeur (pouces)4.72
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondairePolycarbonate
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
      • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures