Publier vos produits
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
    WESTGATE

    BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5

    Traduit par Google,
    BOL-G5 - Système de bornes modulaires modernes G5

    Applications

    Les bornes sont conçues pour les allées piétonnes, les entrées, les voies d'accès et autres applications d'éclairage de petites surfaces où une faible hauteur de montage est souhaitable.

    Spécification
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC
      • Wattage: 8W/13W/18W/25W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 130 LPW
      • Flat Top with Cone Reflector & Frosted Lens
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 3250LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 70
      • Beam Angle : 360°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BOL-G5-SERIES
    • Famille de produitsExterior Lighting
    • Groupe de produitsBollard Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18.75
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)5.25
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures