Publier vos produits
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
    WESTGATE

    BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System

    Traduit par Google,

    BOL-G7 - Système de borne modulaire à persiennes externes G7

    Applications

    Les bornes sont conçues pour les allées piétonnes, les entrées, les voies d'accès et autres applications d'éclairage de petites surfaces où une faible hauteur de montage est souhaitable.

    Spécification
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC
      • Wattage: 10W/18W/25W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 100 LPW
      • Dome Top With External Louver
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Mounting Accessories & Anchor Bolts Included (7-1/2” long)
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 2500LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 70
      • Beam Angle : 360°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BOL-G7-SERIES
    • Famille de produitsExterior Lighting
    • Groupe de produitsBollard Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18.3
    • Profondeur (pouces)6.3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures