Publier vos produits
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
    Wibe Group

    Cable trunking | Stago WGX

    Traduit par Google,

    Le système de goulottes murales en acier Stago WGX est un système robuste conçu pour l'acheminement structuré des câbles d'alimentation, de données et de communication dans les bâtiments commerciaux et publics. Il constitue une solution complète et modulaire de gestion des câbles pour les installations murales.

    La goulotte est dotée d'une ouverture frontale amovible de 80 mm , permettant une installation rapide, un accès aisé et une maintenance efficace. Le système prend en charge plusieurs configurations de compartiments grâce à des étagères pour câbles, assurant la séparation des câbles d'alimentation et de données au sein d'une même installation.

    Fabriqué en acier revêtu de poudre , le WGX offre une résistance mécanique élevée, une durabilité à long terme et une protection fiable des câbles. Des composants de jonction et de mise à la terre dédiés garantissent une connexion mécanique sécurisée et une liaison équipotentielle entre les sections de goulotte.

    WGX fait partie du système d'installation Stago, une solution intégrée où tous les composants sont conçus pour s'emboîter parfaitement.

    Spécification
    • Product: Stago WGX Steel Trunking

      • System type: Steel wall trunking system
      • Application: Routing of power, data and communication cables
      • Material: Pre-galvanized sheet steel
      • Surface finish: Powder coated
      • Front opening: 80 mm removable steel front cover
      • Standard length: 2,500 mm
      • Available dimensions: 110/52, 110/72, 120/65, 130/72, 165V/52, 170/65, 170A/65, 170/72 (asymmetric), 183/72, 233/72
      • Compartment configuration: Multiple compartments using cable shelves
      • Mounting options: Direct wall mounting or installation on fixed/adjustable wall brackets
      • Accessories: Inside corners, external corners, universal corners, T-pieces, L-pieces, stop ends, cable shelves, front covers, wall brackets, ventilation ribs, jointing pieces and earthing accessories
      • Degree of protection: IP20
      • Temperature range: -25°C to +60°C
      • Impedance: 0.8 mΩ/m
      • Corrosion class: C1–C2 according to ISO 12944-2
      • Standards: EN 50085-1, EN 50085-2-1, IEC 61084-1, IEC 61084-2-1
      • Compliance: CE (Low Voltage Directive 2014/35/EU), RoHS, REACH
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cable-trunking-stago-wgx
    • Famille de produitsCable Trunk System
    • Groupe de produitsCable Trunk System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution