Publier vos produits
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
    Wibe Group

    Mesh Tray | Defem EZ

    Traduit par Google,

    Le chemin de câbles Defem Mesh Tray est un système flexible en treillis métallique conçu pour l'acheminement sûr et efficace des câbles d'alimentation, de données et de commande. Ce système convient à une large gamme d'installations intérieures et semi-extérieures où l'accessibilité, l'adaptabilité et la sécurité sont essentielles.

    Le système de plateaux grillagés est disponible en acier électro-galvanisé, pré-galvanisé, galvanisé à chaud et en acier inoxydable AISI 316L résistant aux acides , ce qui permet de l'adapter à différentes exigences environnementales et de résistance à la corrosion. Les plateaux grillagés Defem sont largement utilisés dans des environnements tels que les bureaux, les écoles, les magasins, les hôtels, les entrepôts, les salles de sport et les installations industrielles.

    Optimisé pour les classes de corrosion C1 et C2 , ce système offre un fonctionnement fiable dans les environnements chauffés et non chauffés, avec une humidité faible à modérée et une pollution atmosphérique minimale. Grâce à sa conception à mailles ouvertes et à ses extrémités de fils lisses et arrondies, le chemin de câbles Defem Mesh Tray garantit une sécurité optimale pour les installateurs et les câbles, tout en offrant une excellente flexibilité lors de l'installation et des modifications ultérieures.

    Spécification
      • System type: Wire mesh cable tray system
      • Material options: Electro-galvanized, pre-galvanized, hot-dip galvanized, AISI316L acid-proof stainless steel
      • Corrosion classes: C1 (electro-galvanized), C2 (pre-galvanized)
      • Standard tray heights: 45 mm, 55 mm, 60 mm, 110 mm
      • Standard tray widths: 53 mm, 75 mm, 120 mm, 220 mm, 320 mm, 422 mm, 522 mm, 622 mm
      • Standard length: 2.5 m
      • Installation concept: Modular system with on-site formed bends, risers and reducers
      • Mounting options: Wall-mounted, floor-laid, ceiling-suspended and U-bar supported installations
      • Accessories: Complete range of supports and fittings available
      • Safety: Rounded wire ends for installer and cable protection
      • Load performance: High safety working-load values due to optimized wire diameter design
      • Standards: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DEFEM-EZ
    • Famille de produitsCable Trays
    • Groupe de produitsElectro Galvanized Solution
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2022-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCRaccord pour porte-câbles
    • Code ETIMEC000853
    • Nom ETIMMesh cable tray
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays