Le Stago LB4000 est un système de support de câbles robuste, conçu pour les applications standard et les installations de réseaux où la résistance, la capacité de charge et la facilité de passage des câbles sont essentielles. Le chemin de câbles LB4000 offre une solution durable et fiable pour le support et l'organisation des câbles électriques et de communication dans les bâtiments commerciaux et industriels.
Le chemin de câbles à échelle présente une conception ouverte facilitant l'accès pour l'installation, l'inspection et la maintenance ultérieure des câbles. Grâce à sa capacité de charge élevée, à l'espacement adaptable des échelons et à sa méthode d'installation simple , le LB4000 convient à une large gamme d'environnements nécessitant un support de câbles fiable.
Fabriqué avec divers traitements de surface, notamment la galvanisation Sendzimir, la galvanisation à chaud et l'acier inoxydable , le LB4000 peut être configuré pour s'adapter à différents environnements corrosifs et aux exigences de chaque projet. La vaste gamme d'accessoires – coudes, colonnes montantes, jonctions, couvercles, séparateurs et supports – garantit une installation rapide et flexible sur site.