Publier vos produits
Cable Tray System | Stago KB184
Cable Tray System | Stago KB184
Cable Tray System | Stago KB184
Cable Tray System | Stago KB184
    Wibe Group

    Cable Tray System | Stago KB184

    Traduit par Google,

    Le système de chemin de câbles Stago KB184 est une solution innovante et écologique conçue pour un acheminement fiable des câbles en intérieur comme en extérieur. Adapté aux environnements exigeants jusqu'à la classe de corrosion C4 , il garantit durabilité et performance à long terme.

    Forte de plusieurs décennies d'expérience dans les systèmes de support de câbles, Stago propose une solution robuste et fiable répondant aux exigences d'une vaste gamme d'applications. Les chemins de câbles KB184 sont disponibles en plusieurs dimensions et finitions , permettant ainsi d'adapter le système à différentes conditions environnementales et exigences de performance.

    Le système complet comprend des chemins de câbles, des couvercles, des cloisons de séparation, des éléments de coffrage, des accessoires de montage et des supports muraux et de plafond. Grâce à sa grande modularité , le Stago KB184 s'adapte aux installations standard comme aux exigences spécifiques des projets, garantissant ainsi une flexibilité optimale tout au long du cycle de vie de l'installation.

    Spécification
      • System type: Cable tray system
      • Application: Indoor and outdoor cable routing
      • Material: Steel
      • Surface treatments: Multiple finishes available for different performance and environmental requirements
      • Corrosion class: Up to C4
      • System components: Cable trays, covers, separation walls, form pieces
      • Mounting accessories: Comprehensive range available
      • Support options: Wall-mounted and ceiling-suspended supports
      • Installation concept: Modular system suitable for standard and special installations
      • Customization: Configurable system to meet project-specific requirements
      • Installation: Designed for efficient and reliable installation
      • Applications: Commercial, industrial and infrastructure projects
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STAGO-KB184
    • Famille de produitsCable Trays
    • Groupe de produitsZinc+ solution
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-14
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCRaccord pour porte-câbles
    • Code ETIMEC000047
    • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays