Publier vos produits
WICSLIDE 150PS - Fenêtre à translation
WICSLIDE 150PS - Fenêtre à translation
WICSLIDE 150PS - Fenêtre à translation
    WICONA

    WICSLIDE 150PS - Fenêtre à translation

    Les fenêtres à translation WICSLIDE 150 PS s’imposent comme une solution 2 en 1 affichant l’esthétique et le faible encombrement d’une baie coulissante tout en bénéficiant du même niveau d’étanchéité qu’une fenêtre. Grâce au système d’étanchéité central breveté utilisé par WICONA, l’étanchéité est ainsi jusqu’à quatre fois supérieures à celle des baies coulissantes standards. Le tout s’accompagne de hautes performances thermiques et acoustiques. La fenêtre à translation WICSLIDE 150 PS (pour pull and slide) a été spécialement développée pour offrir le meilleur niveau de confort aux usagers d’un bâtiment. Le système de micro-ventilation sécurisé et silencieux qui l’accompagne y contribue directement, ainsi que la possibilité d’ouvrir la fenêtre selon deux positions (ouverture intermédiaire micro-ventilation et ouverture à translation latérale déportée). Avec son encombrement réduit et des masses vues d’aluminium épurées au maximum, elle assure un apport en lumière naturelle maximal autorisant la construction de baies vitrées de très grandes tailles (jusqu’à 6,5 mètres). Les fenêtres à translation WICSLIDE 150 PS sont construites à partir de profilés en aluminium extrudé en Hydro CIRCAL 75R. Au moins 75% de la matière provient donc de déchets post-consommation, garantissant une haute qualité ainsi que le respect de l’environnement.

    Systèmes testés / Certifiés CEen accord avec EN 14351-1 :2006+A2:2016

    Isolation thermique Uw jusqu’à 0,85 W/(m²K)
    Perméabilité à l'air : classe A4
    Étanchéité à l’eau : E1200
    Résistance au vent : classe 3
    Performance acoustique : Rw jusqu’à 45 dB
    Forces de manœuvre : classe 1
    Résistance mécanique : classe 4
    Résistance à l'ouverture et fermeture répétées : classe 3 (20 000 cycles)
    Résistance au choc : classe 2



    Spécification
    • Performances techniques :

      Dimensions maximales par vantail : L 2 000 mm x H 2 700 mm
      Poids maximal par vantail : 300 kg

      Isolation thermique :
      - Uw jusqu’à : 0,85 W/(m²K) avec Ug = 0,5 W/(m²K),
      1 vantail coulissant + panneau fixe, vitrage triple,
      L 2 300 mm x H 2 180 mm

      Étanchéité :
      - Perméabilité à l'air : classe A4
      Micro-ventilation : classe A1
      - Étanchéité à l’eau : E1200

      Résistance au vent : classe 3
      Charge de service 1 200 Pa, charge de sécurité 1 800 Pa,
      classe 5 jusqu’à 3 000 Pa (disponible courant 2020)

      Performance acoustique :
      - Rw (C;Ctr) : 45 dB
      - Vitrage double de 50 mm : 88,2 Si / 20 / 66,2 Si

      Forces de manœuvre : classe 1

      Résistance à l’effraction RC 2 (disponible courant 2020)

      Profilés en aluminium Hydro CIRCAL 75R

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WICSLIDE_150_PS
    • Famille de produitsSliders
    • Groupe de produitsSliding windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2700
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)300
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716