Publier vos produits
Wicslide 160 – Coulissant
Wicslide 160 – Coulissant
    WICONA

    Wicslide 160 – Coulissant

    Le coulissant à levage WICSLIDE 160 permet de répondre à tous les projets nécessitant de grandes dimensions et des performances thermiques et acoustiques remarquables. Lignes sobres, ergonomie, seuil PMR, qualité, sécurité, manœuvre facilitée et fabrication simplifiée caractérisent ce coulissant à levage. Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1 Perméabilité à l’air : classe A4 (A*A4) Étanchéité à l’eau : classe E1350A (E*E1350A) Résistance au vent : classe C3 (V*C3) Performance acoustique : Rw (C; Ctr) = 41 (–2; –5) dB Assurance qualité : Certifié ISO 9001 Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
    Spécification
    • PERFORMANCES TECHNIQUES Principe du système : - L’offre WICSLIDE 160 autorise les applications suivantes: le coulissant deux rails avec deux vantaux mobiles, le coulissant un rail avec fixes latéraux, les deux rails quatre vantaux, le seuil PMR - Prise de volume : 4 mm à 50 mm - Étanchéité des croisements de vantaux assurée par chicane PVC vissée avec joint coextrudé et fixations invisibles - Système de soufflet monté sur la chicane haute permettant de conserver l’étanchéité en toute position (brevet WICONA) - Résistance accrue à l’usure assurée par un rail inox - En option : seuil pour personnes à mobilité réduite (PMR) Performances thermiques : - Uw jusqu’à 1,1 W/(m²K) Quincaillerie : - Poids max. par vantail : 400 kg - Dimensions max. : L 3.240 mm x H 3.400 mm par vantail Finitions : - Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c - Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE - Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE - Finitions WICCOLOR brillance 30 % ou satinées
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WICSLIDE_160_W
    • Famille de produitsSliders
    • Groupe de produitsLifting sliding doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-23
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)3413
    • Largeur (mm)3235
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716