Publier vos produits
WICSLIDE 75FD - Porte repliable
WICSLIDE 75FD - Porte repliable
    WICONA

    WICSLIDE 75FD - Porte repliable

    3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
    La porte repliable en aluminium WICSLIDE 75FD est la solution idéale pour assurer la modularité des espaces ou pour assurer le maximum de largeur de passage en position ouverte en limitant au maximum l’espace requis pour le rangement des vantaux. Elle peut être utilisée en cloison de séparation pour des espaces de conférences, en vitrine escamotable sur des espaces d’exhibitions comme les concessions automobiles, ou encore en fermeture de terrasses pour des hôtels et restaurants.
    Spécification
    • PERFORMANCE TECHNIQUES - Prises de volume de 6 mm à 60 mm - De 3 à 10 vantaux - Ouverture à droite ou à gauche - Ouverture intérieure ou extérieure, centrale ou latérale ƒ Version standard et toile épaisse - Encastrement du seuil pour passage PMR Performances thermiques : - Ud = 1,7 W/(m²K) avec Ug = 1,1 W/(m²K) - Ud = 1,4 W/(m²K) avec Ug = 0,7 W/(m²K) WICSLIDE 75FD toile épaisse : - Dimensions max : L 1.200 mm x H 3.000 mm WICSLIDE 75FD standard : - Dimensions max : L 1.200 mm x H 2.500 mm - Poids des vantaux jusqu’à 150 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WICSLIDE_75_FD_D
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsFolding / sliding door
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-04-30
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors