Publier vos produits
WICSTYLE 65N NG - Door
WICSTYLE 65N NG - Door
WICSTYLE 65N NG - Door
WICSTYLE 65N NG - Door
    WICONA

    WICSTYLE 65N NG - Door

    Traduit par Google,

    La série WICSTYLE 65 N NG est une série sans rupture de pont thermique avec un profil de 65 mm basée sur le concept à succès des portes WICSTYLE NG. Toutes les configurations de la gamme de portes en aluminium WICSTYLE 65 N NG peuvent être combinées avec d'autres gammes WICONA. Elles peuvent être entièrement intégrées dans les systèmes de façade WICTEC et les systèmes de fenêtres WICLINE.

    Spécification
    • TECHNICAL PERFORMANCE

      Profile technology:

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 3 mm to 50 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or opening

      Outer sight lines frames:

      Combination frame profiles from 48 mm up to 225 mm

      Door frame profiles: from 48 mm up to 98 mm

      Neutral frame profiles from 30 mm up to 240 mm

      Hardware:

      Aluminium and stainless steel butt hinge

      Screwed hinge

      Concealed hinge

      Leaf sizes (w x h):

      1400 mm x 2700 mm for internal applications

      1400 mm x 2520 mm for external applications

      Max. leaf weight: until 200 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick façades

      Smoke control doors Sa/S200

      Fire protection doors EW 30

      Air permeability: Up to class 4

      Water tightness: Up to 7A

      Resistance to wind load: Class C2

      Acoustic performance: RW (C; Ctr) until 44 (–2; –6) dB

      Operating forces: Class 2

      Load bearing capacity of

      safety devices:

      Fulfilled

      Mechanical strength: Class 3

      Repeated opening / closing: Up to class 7 (500,000 cycles)

      Impact resistance: Class 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WICSTYLE_65N_NG_D
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsDoors 65/75
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2200
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte