Publier vos produits
Fauteil conférence Graph
Wilkhahn

Fauteil conférence Graph

3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
Lignes d’avant-garde. Confort innovant. Détails très aboutis. Le siège conférence Graph fait souffler un vent nouveau dans un cercle restreint, et qui n’a guère évolué au cours des dernières décennies : celui des sièges conférence qui font date. Un coup d’œil suffit : l’impact de Graph, avec ses lignes très graphiques qui lui ont valu son nom, est immédiat. Il le doit à son approche déconstructiviste très maîtrisée, qui joue sur l’harmonie entre ruptures et continuité des formes, des aplats et des lignes. La personnalité affirmée du dessin s’accompagne d’un confort d’assise hors du commun, que la finesse de la structure ne laisse pas présager. Les cadres d’assise et de dossier en acier, tendus de ressorts zigzag, sont moussés puis enrobés de ouate, pour faire rimer au meilleur niveau souplesse et maintien. Raffinement supplémentaire : la suspension trois points à ressort à lame intégré offre une mobilité dans les trois axes qui tonifie le corps et l’esprit. Sur un tel siège, la qualité du détail va de soi. Elle inclut un montage des accoudoirs sans vis apparentes et un travail très poussé sur les profils et la finition de la structure, sans oublier un habillage aux surpiqûres parfaitement exécutées
Spécification
  • The Graph conference chairs, models 301/6, 302/6, 301/7, 302/7 are also available with a five-star base. Models 301/6 and 302/6 come with swivel-mounted columns and models 301/7 and 302/7 with precision-adjustable seat heights.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Graph
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-12-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)62
  • Profondeur (mm)64
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Description de l'Uniclass 2015Office chairs
  • Numéro OmniClass23-21 13 00
  • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique