Publier vos produits
Wilkins FP51 Grooved Reducers
Wilkins

Wilkins FP51 Grooved Reducers

Traduit par Google,

Les réducteurs Zurn permettent de raccorder des tuyaux de diamètres différents.

Conformité
• Homologué UL®
• Homologué C-UL®
• Approuvé FM®

Caractéristiques

  • Pression maximale : 2X - 4X 400 PSI ; 6X - 10X 300 PSI
    Spécification
    • keywords: 212X112-FP51


    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-fp51
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsFire Sprinkler System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
    • Code CSI MasterFormat 201421 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
    • Numéro OmniClass23-29 33 00
    • Titre OmniClassFire Suppression System Components