Publier vos produits
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface

    Solid Surface

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Les plans de travail en Solid Surface Wilsonart® offrent des performances homogènes, non poreuses et hygiéniques, idéales pour les espaces de vente au détail, de santé et de restauration. Grâce à cette surface renouvelable et réparable, vous apprécierez sa facilité d'entretien au quotidien et sa durabilité.

    Innovation en matière de conception : le produit de revêtement dur le plus flexible du marché, façonnant l'avenir du design avec des surfaces qui reflètent la beauté des matériaux naturels.

    Résistant aux taches : Non poreux et facile d'entretien. Aucun scellage requis ; une protection optimale contre les déversements et les dégâts.

    Réparable : Rayures, entailles ou fissures ? Réparez et rénovez facilement votre meuble par un fabricant certifié Wilsonart.

    Sans joint : conceptions pratiquement sans joint, imperméables et sans joints, ce qui contribue à prévenir la croissance de moisissures.

    Respectueux de l'environnement Répond aux normes de durabilité les plus élevées de l'industrie :

    • UL GREENGUARD Or
    • Déclarer
    • HPD

    Garantie

    • 15 ans résidentiel limité
    • Garantie commerciale limitée de 10 ans

    Contactez Wilsonart®

    Spécification
    • Wilsonart Solid Surface is a solid, nonporous, homogeneous material composed of acrylic resin and natural minerals. In its finished form, Wilsonart Solid Surface is an article, nontoxic and non-allergenic to humans, and third-party certified to have low emissions.

      Product classification includes: 06 61 16 Solid Surface Fabrications, 10 21 13 Toilet Compartments, 12 36 61 Solid Surface Countertops, & 6 61 00.00 Wood, Plastics, and Composites (framing)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wilsonart_SS
    • Famille de produitsSolid Surfaces
    • Groupe de produitsCountertops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-16
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Surfacing Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord