Publier vos produits
Window Openers | Roof | with demo window

Window Openers | Roof | with demo window

Traduit par Google,
WindowMaster propose une gamme d'actionneurs à broche et à chaîne hautes performances pour l'ouverture de fenêtres dans le toit. Les servomoteurs ont une longueur de course allant jusqu'à 750 mm et peuvent être utilisés pour la ventilation de confort (ventilation naturelle) et le désenfumage. L'actionneur à chaîne : L'actionneur à chaîne WMU 885 est particulièrement adapté aux fenêtres de toit lourdes et constitue une alternative élégante aux actionneurs à broche. Il peut être utilisé pour les fenêtres de toit et les dômes lumineux et peut ouvrir la fenêtre en 60 secondes. (selon la programmation). L'actionneur est homologué selon EN 12101-2 avec un certain nombre de profils sélectionnés. L'actionneur à broche : L'actionneur à broche WMS 309 peut être utilisé pour différents types de fenêtres de toit et coupoles lumineuses. Téléchargement : Lors du téléchargement de cet objet, vous aurez une fenêtre de démonstration avec une chaîne et un actionneur de broche. Le but de cet objet est de montrer la fonctionnalité d'une fenêtre motorisée. Pour plus d'informations, veuillez contacter WindowMaster. Veuillez également consulter nos actionneurs pour façade.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Roof
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsRoof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716

Disponibilité de la région

L'Europe