Publier vos produits
250 mm - concealed actuator (WMX 803)

250 mm - concealed actuator (WMX 803)

Traduit par Google,
Les actionneurs à chaîne WMX 803 de WindowMaster sont une solution éprouvée pour la ventilation de confort (ventilation naturelle) et le désenfumage. Ils conviennent à la plupart des types de fenêtres et offrent une grande variété de fonctions pour un fonctionnement plus silencieux, plus précis et plus sûr, combiné à un haut niveau de qualité.

Traits:
  • Pour une installation cachée
  • Convient à la plupart des types de fenêtres
  • Longueur de course jusqu'à 250 mm
  • Programmable 24 V CC
  • Contrôle précis millimètre par millimètre
  • Synchronisation de jusqu'à quatre actionneurs de fenêtre sur la même fenêtre
  • Véritable retour de position et trois vitesses pour réduire le bruit de fonctionnement et la possibilité de courants d'air
  • L'électronique de cet actionneur peut être programmée pour répondre à des exigences spécifiques - c'est-à-dire la force de pression et de traction, la course, la vitesse/le niveau de bruit acceptable
  • Fonction d'inversion intégrée pour assurer une durée de vie prolongée des joints de fenêtre
  • Fonction de sécurité de la pression
  • Indication d'état/défaut
  • Paramétrage en ligne
  • Montage facile
Spécifications techniques
  • Réference unique.WMX803
  • Famille de produitsActuators
  • Groupe de produitsChain actuators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)342
  • Profondeur (mm)42
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716