Publier vos produits
EI1 120 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 120 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 120 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 120 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 120 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK

    Traduit par Google,

    Ce rideau métallique coupe-feu industriel, doté d'un hublot intégré résistant au feu, est idéal pour les applications où la sécurité incendie et l'inspection visuelle sont tout aussi importantes. Le vitrage feuilleté est composé de plusieurs feuilles et d'intercalaires intumescents qui se dilatent sous l'effet de la chaleur. Classé EI, il offre une protection coupe-feu bidirectionnelle. D'une épaisseur totale de 54 mm, il présente une transmission lumineuse de 75 % et une réflexion lumineuse de 7 %.

    En cas d'incendie, les couches intermédiaires se transforment en écrans coupe-feu rigides et opaques qui bloquent les flammes, limitent le transfert de chaleur à travers le vitrage et réduisent l'élévation de température du côté protégé du verre.

    Cette solution spécifique est idéale pour les environnements où la protection contre l'incendie et la surveillance des processus doivent aller de pair, tels que les zones de stockage ADR, les salles de stockage de batteries, les zones ATEX, les salles blanches et les installations de recyclage.

    Cette version est également équipée d'une barrière anti-liquide conçue pour recueillir l'eau d'extinction et les liquides dangereux utilisés dans cette application spécifique. Cela permet de confiner un site entier ou des zones spécifiques, garantissant leur étanchéité sans entraver la circulation quotidienne du personnel et des véhicules.

    Ces barrières sont parfaitement intégrées à nos portails et portes et se ferment automatiquement en cas de fuite ou d'incendie. Lors des interventions, elles empêchent efficacement les eaux d'extinction contaminées ou les substances dangereuses de nuire à l'environnement, ainsi qu'aux zones et bâtiments adjacents.

    Conformément à la réglementation VLAREM II, chaque installation classée doit être équipée d'un système de rétention d'eau pour la lutte contre l'incendie.

    Spécification
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
        • Glass classification standard: EN 14449:2005 + AC:2005
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120 (up to Ei1 240 possible with other products in our cataloque)

      • Glass thickness: 54 mm
      • Maximum glass dimension: 450 x 450 mm
      • Maximum clear view area: 350 x 350 mm
      • Barrier height: Minimum 350 - 1000 mm
      • Water retention: 0.162 L/m/h
      • Surface finish (bottom panel): Stainless Steel / Inox cladding
      • Application: Extinguishing water containment / Hazardous substances

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, and more.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ei1-120-fire-resistant-sectional-door-with-luiquid-barrier-and-windows-optilock-liquidlock
    • Famille de produitsFire resistant
    • Groupe de produitsEi1 60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003535
    • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Titre OmniClassFire Rated Overhead Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe